Données techniques
Propriétés
| Ligne | ligne 8 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Inertie, polaire | It = 13,83 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 202,12 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 220,68 cm4 |
| charge de service maximale | Fx max = 2 000 N |
| Force maximale dans la direction y | Fy max = 2 400 N |
| Force maximale dans la direction z | Fz max = 1 600 N |
| Poids | p = 10,043 kg |
| Poids | p = 14,336 kg/m |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| accélération maximale | amax = 5 m/s2 |
| Répétabilité | . = 0,05 mm |
| Course max. | Hmax = 2 687 mm |
| Type designation | 0.0.668.06 |
| Longueur de course | h = 5 mm/tour |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 48,6 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 54,93 cm3 |
Description
v = montage vertical