Données techniques
Propriétés
| Ligne | ligne 8 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Inertie, polaire | It = 261,66 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 574,86 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 274,86 cm4 |
| charge de service maximale | Fx max = 1 200 N |
| Force maximale dans la direction y | Fy max = 7 600 N |
| Force maximale dans la direction z | Fz max = 5 200 N |
| Poids | p = 31,144 kg |
| Poids | p = 20,745 kg/m |
| Transmission | i = 16 |
| Vitesse maximale | jusqu’à 10 m/s |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
| accélération maximale | amax = 10 m/s2 |
| Répétabilité | . = 0,15 mm |
| Course max. | Hmax = 5 620 mm |
| Type designation | 0.0.663.36 |
| Longueur de course | h = 280 mm/tour |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 92,72 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 67,71 cm3 |
Description
v = montage vertical