Verrou à pêne 40, gâche

0.0.728.91


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 gâche 62x22x3, verrou à pêne
2 écrous à encoches 8 Zn M5
2 vis à tête fraisée M5x30 TX25 ISO 14581, inoxydables

Propriétés

Référence0.0.728.91
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 42 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le verrou à pêne 40, gâche est la fermeture supérieure pour le verrou à pêne 40 (0.0.728.27) d’item. Une tige ronde D10 M10 (0.0.728.94) s’enclenche dans l’ouverture pour ancrer solidement un vantail fixe.
La gâche est fixée dans la rainure 8 du cadre de porte et protège le profilé en aluminium du châssis de porte.
Une porte à double battant se compose d’une porte de passage 8 d’item et d’un vantail fixe verrouillable. Ensemble, ils forment des passages verrouillables qui permettent également le transport de structures particulièrement hautes ou d’objets larges.
La porte à double battant peut être actionnée des deux côtés et est équipée d’un joint périphérique. La porte peut être facilement intégrée dans un cadre profilé composé de profilés 8.
La porte à double battant item repose sur des composants coordonnés pour des solutions de portes hautement fonctionnelles.

Instructions de montage

La gâche est montée à fleur du bord avant du cadre de porte. Les rainures fermées doivent être ouvertes en conséquence.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Numéro du tarif douanier
73269098