Canal d’allège, embout profilé
Données techniques
Étendue de la livraison
1 canal d’allège, embout profilé 200x20 2x45°
2 vis Chc tête bombée M4x10 DIN 7500, autotaraudeuses, acier inox
Propriétés
| Référence | 0.0.723.95 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 25 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
L’embout profilé se fixe latéralement à deux exemplaires du canal d’allège, profilé X 8 70x20-45° K76. Le canal d’allège et le recouvrement en aluminium terminent en affleurement et sont faciles à nettoyer.
Le canal d’allège permet de poser des câbles sans usinage le long des profilés verticaux. Le cache-câbles est prêt à recevoir des éléments K76, On enclenche simplement les prises, connecteurs ou les connexions de réseau entre les deux profilés de canal d’allège, ce qui offre une grande flexibilité.
Des éléments angulaires préfabriqués servent à acheminer les câbles partout dans la pièce. On peut aussi passer des tronçons verticaux à des tronçons horizontaux.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Bord extérieur: Coin | |
| Bord extérieur: Chanfrein |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76169990