Kit équerre
Données techniques
Étendue de la livraison
1 équerre 8 80x80x80, GD-Zn, blanc aluminium, similaire RAL 9006
1 embout d’équerre 8 80x80x80, PA-GF, gris semblable RAL 7042
8 vis à tête demi-ronde ISO 7380 M8x18, acier zingué
8 écrous à encoches V 8 St M8, zingués
8 rondelles 2x13,9x13,9 acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.719.27 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 725 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Nota : Vérifier que la charge autorisée sur la rainure du profilé ne soit pas dépassée.
Dans le cas des équerres des séries 6, 8 et 12, des rondelles spéciales sont utilisées en raison de la longueur des vis et pour améliorer la répartition de la force.
F < 2.000 N ^ F x l < 150 Nm
Vérification de la capacité de charge suivant les conditions d’utilisation.
Variantes
Tri par
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Ancho: 20 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 20 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Ancho: 30 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Ancho: 30 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 80 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 40x40 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Ancho: 40 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 50x50 | Ancho: 50 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Ancho: 50 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Ancho: 60 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Ancho: 60 mm | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000


Aluminio, natural





Negro