Courroie crantée


Variante sélectionnée
Courroie crantée R16 AT3, anthracite (0.0.711.41)
Courroie crantée R16 AT3, anthracite
0.0.711.41
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.711.41
Avec protection ESDNon
Poidsp = 64 g/m
Unité de livraison1 rouleau long. 50 m
Couleuranthracite

Description

Dans le cas de l’unité linéaire KLE 5 40x40 LR compacte, les galets tournent dans le profilé en étant recouverts par la courroie crantée. L’axe linéaire est fourni prêt à installer avec des blocs d’entraînement de courroie crantée prémontés.
La tension de la courroie crantée et le jeu de chariot sont faciles à régler. La courroie crantée AT3 assure un fonctionnement régulier.

Variantes

Tri par

Largeur de courroie crantée:  10 mmRiemenprofil:  T5Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  10 mmRiemenprofil:  T5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  50 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  50 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unité de livraison:  découpeLongueur:  200 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unité de livraison:  découpeLongueur:  0 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unité de livraison:  découpeLongueur:  0 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
39269097