Zone de travail cloisonnée avec deux pièces – EX-01737

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Cette cabine modulaire peut être utilisée comme entrepôt, espace de travail avec poste de contrôle, salle de repos ou cabine de contremaître pour l’industrie. Les portes verrouillables garantissent la protection nécessaire des accès. Pour une conception personnalisée de l’espace dans la production, la longueur, la largeur et la hauteur ainsi que l’équipement de la solution type peuvent être facilement adaptés à l’application.
Le plafond de la pièce de 6,0 x 3,6 x 2,5 mètres est entièrement accessible à des fins d’entretien. Il est possible d’y ajouter des lampes LED et des systèmes de ventilation. Cela permet d’assurer une isolation phonique et une alimentation en air pur dans les environnements pollués.
Vous pouvez aménager les parois avec différents remplissages de surface. Le système d’encadrement X 8 d’item garantit des transitions lisses et étanches ainsi qu’un aspect haut de gamme. Grâce au canal pour balustrade item, tous les câbles sont dissimulés de manière sûre dans le mur.

Téléchargement CAO