Données techniques
Étendue de la livraison
Adapterplatte 120x80
Zentrierung D60-D60
Zentrierung D50-D50
Verbindungswelle U-WG
Sicherungsring N
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x16, St,
verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x50, St, schwarz
2 Sechskantmuttern DIN 936-M8, St, schwarz
Propriétés
Référence | 0.0.408.24 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Couple max. | Mmax. = 28 Nm |
Couple nominal | Cnom. = 10 Nm |
Vitesse max. | nmax. = 1 000 min-1 |
Vitesse nominale | nnom. = 400 min-1 |
Poids | p = 320 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
Numéro du tarif douanier
73269098