Câble Bowden
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.694.46 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 11,6 g/m |
| Unité de livraison | 1 rouleau long. 20 m |
| Matériaux | Acier zingué |
Description
L’union simple D7/D2-7 M4 et la cosse D7/D2 servent à transmettre le mouvement. L’extrémité de la boucle est fixée au câble Bowden par la ferrule annulaire D2-7. La pince à ferrule D2 sert au pressage fiable.
Variantes
Tri par
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 20000 | |
| Unidad de suministro: Rueda | Largo: 20000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 11.0
23170601
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
Numéro du tarif douanier
73121049