Cabine pour robot sécurisée avec zone de travail variable
0.0.725.48
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.725.48 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 332 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
L’unité de commande et tous les appareils se rangent en toute sécurité et à l’abri de la poussière dans le meuble bas verrouillable, équipé de deux portes. La barrette à brosses centrale sert à acheminer les câbles vers l’intérieur.
• Enceinte sécurisée à vitres résistantes aux chocs
• Surface de travail de 1840 x 920 mm avec des rainures continues
• Meuble bas verrouillable à deux portes
• Acheminement sécurisé des câbles dans les profilés jusqu’au cobot et d’autres applications
• Meuble bas avec attache de suspension pour l’unité de commande, le bloc accumulateur, etc.
• Cadre prêt pour le montage de capteurs et d’autres accessoires
• Raccordement du cobot à l’aide d’une plaque de montage robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la construction. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090