Courbe - système de convoyage suspendu


Variante sélectionnée
Came 30x22 R100 45° ESD (0.0.723.79)
Came 30x22 R100 45° ESD
0.0.723.79
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 came 30x22 R100 45° ESD, PA6
2 plaques 73,5x25 D6,4-17, acier inox
2 plaques 27x10 M6-17, acier zingué
2 écrous V 6 St 2xM6-28, zingués
4 vis Chc M6x16-DIN 7984, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M6x14-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

LigneLigne D30
Ligneligne 6
Avec protection ESDOui
Poidsp = 225 g

Description

La came 30x22 R100 45° ESD relie deux profilés rail coulissant 6 30x30-80 (0.0.712.90) pour un changement de direction sur 45°.
Le segment de came à sécurité ESD est façonné pour éviter que les chariots du système de convoyage suspendu d’item ne se coincent aux points de passage. Les forces latérales sont absorbées par le chariot sur la came.
En combinant deux cames de 45° en contresens, le décalage d’un chemin de roulement d’au moins 100 mm vers la droite ou la gauche est possible sans pour autant modifier le sens de la marche général. On peut ainsi contourner des obstacles.
Avec les cames de 45° et 90° degrés pour le système de convoyage suspendu item vous amenez les chariots partout dans le bâti. Grâce à la liaison coudée des profilés rail coulissant, la voie peut changer de direction, contourner des obstacles ou être prolongée pour augmenter la capacité de stockage.

Instructions de montage

Lors du montage de la plaque 73,5x25 D6,4-17 fournie, il faut veiller au sens de la marche des chariots. La direction est indiquée par une flèche.

Variantes

Tri par

Angle:  45°
Angle:  90°

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39269097