
Le système d'escaliers et de plateformes en détail
Qu’il s'agisse de passerelles industrielles ou de solutions séparées : Découvrez tout ce que le système d'escaliers et de plateformes d’item vous offre pour réaliser vos idées.

Avec item, vous pouvez construire des escaliers pour machines et à usage industriel ainsi que des plateformes, fiables et modulaires. Grâce au système d'escaliers et de passerelles d’item, il est particulièrement facile d'atteindre toutes les zones d'une machine et de travailler sur différents niveaux.
Le système d'escaliers et de plateformes d’item permet de construire des passerelles industrielles pour machine avec quatre angles de pente différents et comprend des profilés de longueur variable. Selon l’espace disponible, et en fonction de la hauteur de travail et de la capacité de charge nécessaires, vous réaliserez votre passerelle de machine spécifique. En raison du mode de construction modulaire, il est à tout moment possible d’adapter et de faire évoluer votre solution. Les escaliers de machine et industriels ainsi réalisés permettent d'atteindre toutes les zones de manière confortable et peu encombrante.

Qu’il s'agisse de passerelles industrielles ou de solutions séparées : Découvrez tout ce que le système d'escaliers et de plateformes d’item vous offre pour réaliser vos idées.

Familiarisez-vous avec les bases techniques des escaliers industriels et des plateformes de travail : notre contenu gratuit avec des exemples pratiques vous permet de vous former de manière ciblée.

Dans notre boutique en ligne vous trouverez des solutions modèles pour les passerelles industrielles et plus encore. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou comme point de départ pour vos propres constructions.
Avec le système passerelles industrielles et de plateformes item , vous pouvez construire des escaliers industriels et de machine ainsi que des plateformes de travail comme structures séparées ou comme composants de vos bâtis. C’est possible grâce au principe de construction modulaire d’item : Grâce à sa rainure, le profilé cadre porte 8 utilisé pour la construction des escaliers est compatible avec toute la gamme de produits item. On peut ainsi construire des plateformes de travail complètes avec des gardes corps de protection intégrées, des portes et des postes de travail.

Différentes conditions nécessitent des solutions personnalisées. En effet, avec le système d'escaliers et de plateformes d’item, vous pouvez réaliser des passerelles de machines à usage industriel avec quatre angles de pente : comme par exemple l’escalier standard (45°) fréquemment utilisé ou sa variante plus ergonomique avec une pente de 38°. Pour les escaliers à usage fréquent ou pour transporter des charges, une pente de 30° est recommandée afin de soulager les utilisateurs. Si l'espace est limité ou si l’escalier est rarement utilisé, la variante à 60° de l’escalier item est idéale.

La construction des plateformes de travail et à usage industriel est particulièrement facile avec le système d'escaliers et de plateformes : aussi bien les paliers que les plateformes de travail sont basés sur les mêmes composants de base. Grâce à leur longueur variable pouvant atteindre 6000 mm, les profilés marche striés 8 160 ou 8 240 peuvent être utilisés soit comme marche , soit comme panneaux le longs d’une passerelle. Avec les profilés marches posés en parallèle, des plateformes de travail d’une surface jusqu’à 36 m2 sont possibles. Le châssis et la marche sont parfaitement affleurants ainsi qu’une bande coulissante entre les profilés réduit l’émission de bruit.

Les barreaux et mains courantes sont réalisés avec des profilés 8 D40. Ils sont équipés d’une ou de deux rainures que l’on peut fermer proprement et sûrement. Les profilés 6 D30 4N servent de lisses, et les profilés 8 120x16 E font office de garde-pied. De cette manière , les réglementations ISO applicables peuvent facilement être respectées. De plus, il suffit de cinq fixations de profilé différentes pour répondre à toutes les fonctions de connexion. Si la structure doit être adaptée, les composants existants sont faciles à réutiliser, ce qui signifie que vous avez très peu de pièces à stocker.
Le système d'escaliers et de plateformes assure une sécurité conforme aux normes, une construction ménageant les ressources et des possibilités d’adaptation flexibles. Sur la base du principe de construction modulaire d’item, vous pouvez créer des passerelles industrielles, ainsi que des plateformes de travail selon vos besoins individuels.

Le système d'escaliers et de plateformes est conçu pour la construction de solutions fiables et conformes aux normes. Tous les composants sont vissés solidement sur les profilés aluminium. A tout moment vous restez flexible et pouvez modifier ou faire évoluer vos escaliers industriels.

Avec des composants spécifiques utilisables de manière flexible un grand nombre de solutions personnalisées sont possibles. La consommation des matières premières est réduite par une construction légère cohérente et de grands espaces entre les barreaux – tout en faisant aucun compromis sur la sécurité.

Les nombreux composants item, tels que les clôtures de protection, les portes, les éléments d’installation et les accessoires de machine, sont compatibles avec le système d'escaliers et de plateformes. C’est possible grâce à la rainure 8 du profilé cadre porte. Vous pouvez ainsi réaliser des installations d'un seul tenant.

La connaissance des normes et des étapes de planification établies conduit à des escaliers industriels et plateformes entièrement sécurisés. Profitez d’une offre de formation continue gratuite avec en prime un exemple d’application à suivre.

Ce livre blanc vous explique les termes, les formes et les spécifications les plus importants pour les escaliers à usage industriel et de machine ainsi que pour les plateformes de travail.

Dans une histoire de réussite vous verrez pourquoi Miele mise sur une construction spéciale en escaliers et plateformes item pour la production de ses machines à laver.

Pas à pas vers des escaliers et plateformes à usage industriel sécurisés : dans la formation en ligne d’item Academy vous pouvez vous familiariser avec tous les aspects d’une conception fiable.

Escalier industriel, rampe ou échelle ? En fin de compte, cela dépend surtout de l’angle de la pente. Renseignez-vous dans l’article blog pour trouver la bonne solution.

Tout l’univers des escaliers et plateformes d’item à usage industriel dans un fichier PDF : profitez de notre catalogue pour obtenir une vue d’ensemble.

Qu’il s’agisse d’escaliers industriels, de plateformes , de passerelle ou de garde-corps : dans notre boutique en ligne vous trouverez tous les composants pour la configuration de solutions conformes aux normes.