Instructions vidéo : La signalisation avec item
Vous aimeriez intégrer des bandes LED avec ou sans IO-Link dans votre production ? Dans item Academy vous trouverez des instructions pas à pas pour un montage facile.

La signalisation personnalisable pour la production et la logistique interne : Avec les bandes LED et les témoins lumineux d’item, destinés aux machines et installations, vous créez un environnement de travail et des postes de travail bien organisés et sûrs.
Un aménagement plus clair de vos processus avec la technique de signalisation d’item. Vous avez le choix parmi une large gamme de luminaires de signalisation, entre autres des feux tricolores pour machine et des solutions paramétrables avec IO-Link. Que ce soit pour visualiser l’état de fonctionnement des machines et autres installations ou pour identifier des emplacements de stockage : grâce à la compatibilité cohérente avec le système de construction modulaire d’item, vous pouvez facilement réaliser l’application qu’il vous faut.
Découvrez la technique de signalisation d’item dans la boutique item en ligne

Les solutions LED basse consommation d’item améliorent la visualisation de vos processus grâce à l’utilisation de différentes couleurs et d’effets tels que le clignotement et les flashs. En combinaison avec des tonalités d’alarme vous augmentez la sécurité et l’efficacité à l'aide de signaux optiques et acoustiques clairs. Par le biais d’IO-Link, un système de communication bidirectionnel, vous pouvez facilement intégrer les indicateurs robustes dans des unités de commande.

La lampe RGB multisegment avec IO-Link, disponible en trois longueurs différentes, visualise de manière efficace des états de fonctionnement complexes. IO-Link ou des entrées de déclencheur permettent de commander les couleurs, la luminosité et la fonction de clignotement. Un pilotage individuel des segments est possible. Le cache diffuseur en option améliore la distribution de la lumière.
Le témoin lumineux RGB 3 segments permet de visualiser des états de fonctionnement, comme démarrage, arrêt, avertissements, à l’aide de couleurs et de fonctions à paramétrer librement pour chaque segment avec IO-Link. La colonne lumineuse peut servir de feu tricolore pour machine, même sans IO-Link. Le témoin lumineux RGB 1 segment, avec IO-Link, prêt à installer, convient aux indications d’état simples ou bien comme lampe de contrôle.

Les bandes LED item à usage industriel permettent d’intégrer une signalisation personnalisée dans la rainure du profilé. La commande par un câble de connexion à quatre pôles permet d’afficher différentes couleurs sur toute la surface. La longueur de la bande LED lumineuse peut atteindre deux mètres. On peut la découper par tronçons de 100 mm.
Pour une signalisation flexible des états de la production et de la logistique, on fera appel à la bande LED RGB multisegment. La longueur de la bande peut atteindre six mètres et la commande est assurée par un contrôleur performant. Il est donc très facile d’intégrer la signalisation dans votre commande système.

Pour une signalisation flexible des états en production en logistique, la bande LED RGB multisegment s’impose. La longueur de la bande peut atteindre six mètres et la commande est assurée par un contrôleur performant avec différents modes de fonctionnement. Il existe deux versions de contrôleur au choix.
Commander des bandes LED par segment n’a jamais été aussi simple : l’utilisation du contrôleur DIN/AIN 24VDC pour bande LED RGB multisegment est aussi facile qu’une application domotique. La mise en service et le paramétrage sont réalisés par une interface web à l’aide d’un terminal Wi-Fi, par exemple une tablette. Le contrôleur bande LED RGB multisegment, IO-Link 24VDC s’adresse aux expert(e)s en matière de technique d’automatisation.

Vous aimeriez intégrer des bandes LED avec ou sans IO-Link dans votre production ? Dans item Academy vous trouverez des instructions pas à pas pour un montage facile.

Planifiez votre prochain projet avec nous ! C'est avec plaisir que nous vous aiderons à intégrer des témoins lumineux dans votre production.

Venez voir la boutique item en ligne pour découvrir toutes les solutions de signalisation pour votre production.