Le système de convoyeurs item
Des délais de transport réduits, un flux de matériel fiable : avec le système de convoyeurs modulaire d’item vous pouvez construire des voies de transport personnalisées et les intégrer facilement dans des machines.

Que le flux de matériel soit automatisé ou manuel : le système de construction modulaire d’item est la base d’une technique de convoyeur efficace, de toboggans ergonomiques et d’une liaison variable des postes de travail. La conception modulaire du système de convoyeurs item facilite le transport et la manipulation des marchandises et du matériel de travail.
Dans la logistique interne, le matériel et les produits doivent atteindre leur destination de manière rapide et sûre. Avec la technique des convoyeurs d’item, vous combinez l’efficacité et la durabilité avec la modularité et la compatibilité avec d’autres domaines de produit. L’offre comprend des convoyeurs à galets, par exemple pour des toboggans, et des postes de travail reliés, mais aussi le transport suspendu et le système de convoyeurs item.

Des délais de transport réduits, un flux de matériel fiable : avec le système de convoyeurs modulaire d’item vous pouvez construire des voies de transport personnalisées et les intégrer facilement dans des machines.

Transport efficace et compact des composants encombrants : le système de convoyage suspendu item permet de mettre à disposition des objets, comme des faisceaux de câbles et des tapis, dans des housses ou de manière suspendue pour la suite du traitement.

Des convoyeurs simples aux convoyeurs à rouleaux : Découvrez les exemples d’application dans la boutique item en ligne ! Vous pouvez vous en servir comme point de départ de vos projets ou comme source d’inspiration.

Optimisez vos processus de convoyage de manière ciblée : grâce à l'unité de validation DIN/DOUT 24 V, vous pouvez arrêter, séparer et libérer de manière ciblée des bacs et autres petits conteneurs (KLT) sur des convoyeurs à galets. Vous pouvez ainsi mettre en place des lignes de convoyage automatisées avec une libération sélective des bacs ou une interaction intelligente avec des élévateurs de KLT.
Une logique de commande intégrée exécute les processus de libération et de séparation de manière autonome. Le capteur optique intégré surveille le transfert des matériaux et détecte automatiquement si la libération a été effectuée correctement. Le paramétrage s'effectue via une interface Web à partir d'un terminal compatible Wi-Fi.

« Grâce à la construction modulaire et à la compatibilité avec d’autres gammes de produits d’item, on obtient des solutions de convoyage qui sont adaptées précisément à chaque mission de transport »
– Christian Sommer, chef de produit chez item Industrietechnik
Des composants de la technique des convoyeurs pour des possibilités infinies
Les produits transportés diffèrent en termes de taille, de poids et de forme. La large gamme des composants pour la technique des convoyeurs item vous offre la solution optimale pour tout type de challenge. Le système de convoyeurs d’item propose un grand choix de bandes transporteuses et de systèmes d’entraînement. Ils permettent d’optimiser les convoyeurs pour différentes vitesses et capacités de charge. Le système de convoyage suspendu d’item est parfait pour des composants encombrants et qui ont tendance à s’emmêler. Un chariot spécialement conçu permet le transport par gravité et avec un encombrement réduit de pièces d’un poids jusqu’à 5 kg sur une inclinaison de 3°.
La technique des convoyeurs pour une logistique interne efficace
Avec le système de construction modulaire MB d’item et le système de construction modulaire pour la production lean d’item, vous pouvez intégrer des solutions de transport sans problème dans une logistique interne optimisée par la technique des convoyeurs. Qu’il s’agisse de convoyeurs à galets, de profilés de glissement, de rouleaux convoyeurs ou de convoyeurs à chaîne – en plus du système de convoyeurs item et du système de convoyage suspendu item vous avez le choix entre un grand nombre de composants pour la technique des convoyeurs. Ils servent à la construction de voies de transport, de toboggans, de rayonnages FIFO mobiles et de petits trains logistiques. De plus, ces éléments de flux intralogistique complètent parfaitement la gamme de convoyeurs item.

Des bases thématiques jusqu’aux connaissances spécifiques sur les produits : dans le centre de formation gratuit item Academy, vous pourrez faire évoluer vos connaissances – quand, où et comme vous voulez.

Personnalisable, simple et toujours disponible : le logiciel de conception intuitif, item Engineeringtool, vous permet de concevoir vos projets en ligne, simplement par glisser-déposer dans un environnement 3D.

Du système de convoyeurs item jusqu’aux convoyeur à galets et aux profilés de glissement : découvrez tous les composants et solutions modèles de la technique des convoyeurs item dans la boutique en ligne.