Technologies d'entraînement pour les unités linéaires item

Que vous recherchiez une solution très rapide ou extrêmement précise, vous trouverez chez item la technique d'entraînement adaptée à une unité linéaire particulièrement performante. C'est ainsi que le mouvement entre en jeu !

Axes linéaires avec entraînement de courroie crantée, entraînement par vis à billes, entraînement par chaîne et crémaillère

Les entraînements linéaires sont toujours conçus pour des tâches spécifiques. Ils ont ainsi une influence déterminante sur la performance globale d'une unité linéaire. La gamme item vous aide à trouver la solution adaptée à vos besoins. Différents entraînements sont disponibles : des axes linéaires avec entraînement de courroie crantée aux axes linéaires avec entraînement par crémaillère, en passant par les entraînements par vis à billes et à chaîne. 

Découvrez la technique linéaire item dans la boutique en ligne

Axes linéaires avec entraînement de courroie crantée

Mouvements très dynamiques et temps de cycle courts : dans l'entraînement de courroie crantée, une courroie crantée s'engrène sur une poulie crantée entraînée par un moteur. Cela permet des changements de direction rapides et l'accélération de masses importantes. Cet entraînement vous permet de construire des unités linéaires de presque toutes les longueurs. Vous réalisez ainsi des unités linéaires qui combinent des forces d'entraînement élevées et de grandes courses.

Vous trouverez des axes linéaires prêts à monter avec entraînement de courroie crantée dans notre boutique en ligne !

Axes linéaires avec entraînement par vis à billes

Lorsque beaucoup de force et un positionnement précis sont requis, l’entraînement par vis à billes est la solution idéale. Ce système d'entraînement repose sur une vis mère de précision dont le pas détermine la vitesse et la précision de positionnement. L'utilisation d'une broche à grand pas permet à un entraînement par vis à billes d'atteindre une vitesse d'avance plus élevée, par exemple. La longueur de la broche limite la vitesse de rotation.

Axes linéaires avec entraînement par chaîne

La transmission par chaîne est utilisée lorsque la fiabilité maximale est requise, même dans les conditions les plus difficiles. La chaîne robuste est insensible à la saleté et peut transmettre des forces élevées. L'entraînement par chaîne est également idéal pour les mouvements verticaux.

Grâce à l'utilisation de roues dentées, la force de la transmission par chaîne est convertie en un mouvement rotatif à chaque point de l'unité linéaire. Cet entraînement est donc idéal pour la construction de lignes de convoyage avec rouleaux de transport. Les portes relevables ou autres applications verticales peuvent également être réalisées avec un entraînement par chaîne.

Axes linéaires avec entraînement de courroie crantée

L'entraînement de courroie crantée permet de déplacer des charges lourdes en toute sécurité. Même sur de longues distances, une grande précision de positionnement est obtenue. Une roue dentée s'engrène sans glissement dans la crémaillère droite. Ainsi, le mouvement rotatif du moteur d'entraînement est directement converti en un mouvement linéaire du chariot. Les axes linéaires équipés de cet entraînement offrent une transmission de force sûre, même en cas d'utilisation verticale.

Pour une solution optimale avec l’item MotionDesigner®

Le logiciel gratuit item MotionDesigner® calcule, parmi des milliers de possibilités, la combinaison parfaite d'unités linéaires, de moteurs, de commandes et d'accessoires.

En savoir plus sur la technique linéaire d'item

Système linéaire item

Le système linéaire item : modulaire, polyvalent, simple

De l'axe linéaire simple au portique multiaxes complexe. Le système linéaire item propose des unités linéaires pour les applications les plus diverses. Trouvez la solution adaptée à vos besoins.

White paper

Technique d'entraînement des systèmes linéaires

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les unités linéaires, les moteurs, les réducteurs et les commandes dans notre livre Whitepaper. Profitez de conseils pratiques pour éviter les erreurs, d'aides utiles à la décision et bien plus encore.

Système linéaire item

Dans la vidéo : questions et réponses

Quels sont les systèmes linéaires disponibles ? Pour quelles applications sont-ils adaptés ? Quelles sont les différences ? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions et bien plus encore dans nos vidéos consacrées à la technique linéaire.