Des postes de travail de montage pour la fabrication manuelle
- des postes de travail pour des besoins les plus divers
- planification rapide avec l’utilitaire en ligne et solutions préconfigurées
- primés par l’association AGR (agence pour le dos)

Qu’il s’agisse de postes de travail de montage, de la protection ESD, de la liaison des postes de travail ou de la mise à disposition du matériel : Avec item vous serez fin prêt pour la production manuelle.
Le principe de construction modulaire d’item assure une flexibilité à tous les niveaux. Aménagez des postes de travail pour la fabrication manuelle qui correspondent exactement à vos besoins. Le réglage individuel de la hauteur et la facilité d’adaptation préservent la santé et augmentent l’efficacité. Grâce à la conception modulaire, vous pouvez équiper les postes de travail item pour des tâches spécifiques ou les relier de manière flexible : on peut créer par exemple des tables ESD, des postes de travail de salle blanche ou des chaînes de montage.
Nos solutions sont tout aussi variées que vos besoins en matière de production manuelle. Les postes de travail de montage sont la base – mais ce n’est que le début. Reliez des postes de travail individuels et réalisez des chaînes de montage avec la disposition souhaitée. Des chariots et des rayonnages d'approvisionnement optimisent l’alimentation en matériel. La conception modulaire autorise toute sorte de combinaisons : Vous pouvez par exemple aménager des tables de montage à sécurité ESD pour une utilisation en salle blanche.
Nos solutions modèles servent d’inspiration et de point de départ pour vos propres projets. Grâce à des données de CAO complètes et à une documentation exhaustive automatique, vous pouvez utiliser les solutions modèles directement ou vous en servir comme point de départ pour des solutions personnalisées. Certains exemples d’application identifiés peuvent être édités avec item Engineeringtool ou le module de configuration de poste de travail d’item.

De la variante haute performance jusqu’à la table de montage optimisée pour le flux de valeur et le flux de produits : Avec les solutions préconfigurées pour des tables de travail ergonomiques vous êtes prêt à vous lancer.

La fabrication manuelle et la mise à disposition du matériel sont étroitement liées. Découvrez des exemples d’application pour les rayonnages FIFO et de stockage, les chariots de transport, les bandes transporteuses et plus encore.

Table de travail de salle blanche, cabine à flux laminaire comme montant de table, et plus encore : Laissez-vous inspirer par nos solutions modèles pour des applications en salle blanche.
La création de valeur proprement dite dans la production manuelle a lieu au poste de travail de montage ergonomique. A cet effet, les collaborateurs nécessitent un réapprovisionnement continu du matériel. Servez-vous de la technique des profilés item pour aménager des rayonnages et chariots personnalisés pour une mise à disposition efficace du matériel. Les SystemMobiles L sont particulièrement pratiques : Ces chariots entièrement personnalisables pour la mise à disposition par l’arrière au poste de travail facilitent l’accès ergonomique. Vous assurez donc l’ergonomie continue dans la fabrication manuelle.
Avec nos utilitaires en ligne gratuits vous pouvez planifier vos solutions pour la fabrication manuelle de manière encore plus efficace. Le logiciel est disponible directement dans le navigateur. Assemblez votre poste de travail de montage par glisser-déplacer dans le module de configuration de poste de travail d’item. Les ensembles de règles et les fonctions intelligentes vous facilitent nettement la planification. Lors de la construction de rayonnages et de chariots, vous pouvez faire appel à item Engineeringtool. Il propose les mêmes avantages augmentant l’efficacité que le module de configuration de poste de travail item.

Un parcours en ligne interactif avec des animations 3D vous montre toute la diversité du monde d’item. Vous y verrez aussi nos postes de travail modulaires pour la fabrication manuelle en action.

L’aménagement de salles blanches suppose des connaissances solides. Dans le centre de formation item Academy gratuit vous trouverez l’aide qu’il vous faut, comme par exemple une introduction à la technique de salle blanche et une explication des ensembles de règles.

Ergonomie, accessibilité ou liaison de postes de travail : La production manuelle comporte de nombreux aspects. Sur notre blog, nous vous présentons l’ensemble dans différents articles.