Des solutions pour salle blanche fiables grâce à la modularité

Profitez d’une large gamme de composants modulaires dédiés à la technique de salle blanche : sur la base du système de construction modulaire item, vous obtiendrez différentes solutions pour salle blanche.

Le système de construction modulaire item au service des salles blanches

Pour toutes les tâches liées à l’aménagement des salles blanches, le système de construction modulaire item vous offre un maximum de flexibilité et de sécurité. Le principe de construction modulaire vous laisse beaucoup de liberté lors de l’aménagement des solutions pour salle blanche. Des composants spécifiques du système de salle blanche empêchent les dépôts de saleté et créent des surfaces particulièrement faciles à nettoyer. Un aménagement ergonomique et une protection ESD en option sont d’autres avantages de la technique de salle blanche d’item.

Equipement de salle blanche avec le système de construction modulaire item

Qu’il s’agisse de paillasses, de salles blanches mobiles, de cabines accessibles ou d’enceintes de machine : grâce à la conception modulaire, le système de salle blanche d’item couvre de façon optimale tous les besoins de salle blanche individuels. Sachant que des adaptations et extensions flexibles sont possibles à tout moment. Pour la production ou la transformation des composants électroniques sensibles – comme par exemple dans l’industrie des semi-conducteurs – vous pouvez intégrer une protection ESD.

Paillasses pour salle blanche

Poste de travail de salle blanche flexible et ergonomique

  • hygiénique, sûr, ergonomique et si nécessaire avec protection ESD
  • aménagement flexible sous forme de cabine à flux laminaire ou d’enceinte partielle
  • construction rapide à l'aide du module de configuration de poste de travail d’item
Salles blanches mobiles

Pour une utilisation temporaire et des processus variables

  • solutions pour salle blanche indépendantes du lieu, avec une grande flexibilité
  • peu encombrantes, ergonomiques et en option avec sécurité ESD
  • avec enceinte partielle ou cabine à flux laminaire polyvalente
Cabines de salle blanche

Des solutions de type espace dans l’espace pour des dimensions plus importantes

  • vaste gamme de produits pour des cabines de salle blanche accessibles
  • composants spécifiques pour plafonds, cloisons, portes de salle blanche, etc.
  • aide à la configuration en ligne pour des portes de salle blanche personnalisées
Cabines de machine

Enceintes de processus pour la fabrication en salle blanche

  • construction aisée de cabines de machine personnalisées
  • profilés X et XMS avec cache-câbles intégrés et surfaces fermées
  • divers composants, tels que des remplissages, des éléments de liaison au sol, etc.

Besoins de salle blanche : Questions fréquemment posées

Quels sont les avantages du système de construction modulaire item en tant que système de salle blanche ?

La mise en œuvre du système de construction modulaire d'item assure la compatibilité des composants et vous offre un maximum de flexibilité lors de la construction des solutions pour salle blanche. Vous bénéficiez donc du plus grand choix de profilés et d’accessoires pour vos besoins de salle blanche. D’autre part, vous réduisez la multitude de systèmes et les efforts en maintenance et développement. Grâce à notre grande capacité de livraison, vous êtes sûr de recevoir vos composants et profilés pour l’équipement des salles blanches dans les meilleurs délais et toujours de la même qualité.

Besoins de salle blanche : Qu’est-ce qui compte au niveau du poste de travail ?

Un environnement compatible salle blanche ne fait que préparer l’entourage du processus de production proprement dit. Le système de postes de travail item est spécialisé pour la fabrication manuelle. Il combine des tables de travail robustes et ergonomiques avec une logistique interne efficace et peut aussi intégrer la sécurité ESD. A l’aide de montants et d’un grand nombre d’accessoires, on peut adapter les tables précisément à tous les besoins. La mise à disposition des outils et du matériel peut être réalisée par des bras articulés et un équipement personnalisé selon la tâche en question et les différentes aptitudes physiques des travailleurs. item est le premier fournisseur d’un système de postes de travail industriel à être primé pour son approche ergonomique avec le logo AGR de l’association pour la santé du dos en Allemagne.

Quels profilés en aluminium conviennent aux solutions pour salle blanche ?

Les profilés aluminium d’item conviennent à la plupart des solutions pour salle blanche. L’anodisation empêche la corrosion de la surface qui résiste aussi très bien aux produits chimiques. Les profilés des lignes X et XMS se distinguent par un rayon d'arête minimal et des surfaces extérieures fermées. C'est parfait pour des bâtis faciles à nettoyer dans le cadre de la technique de salle blanche.

Production sous conditions de salle blanche : L’essentiel

Pour le travail en salle blanche, deux aspects sont décisifs : la connaissance des exigences et des normes de la technique de salle blanche ainsi qu’un équipement de salle blanche adéquat. Les formations en ligne dans item Academy vous expliquent les bases, et un document électronique vous présente la diversité des solutions pour salle blanche d’item.

Introduction à la technique de salle blanche

Cette formation en ligne gratuite d’item Academy vous fournit un résumé des bases et des domaines d’application de la technique de salle blanche. En effet, tous les processus de salle blanche ne sont pas égaux.

Directives relatives à l’équipement de salle blanche

Dans cette formation en ligne, vous ferez connaissance avec les ensembles de règles ISO 14664-1 et BPF. Vous verrez ce qui les distingue et quels sont les points importants lors de la planification d’une solution pour salle blanche.

Résumé des solutions pour salle blanche

Ce document électronique (e-paper) interactif avec ses nombreuses vidéos et liens vous montre toute la gamme des composants item modulaires et des solutions pour salle blanche.

En savoir plus sur l’équipement de salle blanche avec item

Le blog item

Postes de travail de salle blanche : Un concentré de savoir-faire

Sur le blog item, vous trouverez l’introduction parfaite au monde de la technique de salle blanche : des définitions, des conseils pratiques pour le travail en salle blanche et plus encore.

L’usine virtuelle

Des solutions pour salle blanche dans l’usine virtuelle

Faites un tour interactif en ligne à travers le monde d’item. Vous verrez aussi de plus près nos solutions pour salle blanche modulaires.

Boutique en ligne

Tous les composants de salle blanche d’item

Qu’il s'agisse de la technique de ventilation et de filtration, des fixations de panneaux, des éléments de liaison au sol ou des accessoires : dans la boutique en ligne vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour votre équipement de salle blanche.