L'original : le système de profilés en aluminium d'item

Le système modulaire d'item vous permet de créer des solutions individuelles qui évoluent avec vos besoins, pour des tâches variées dans les secteurs les plus divers.

Le système de profilés en aluminium d'item en détail

Plus de 4 500 composants compatibles entre eux vous permettent de construire des châssis de machines, des postes de travail, des solutions d'automatisation et des applications de production allégée. Grâce à une multitude de séries différentes, vous pouvez construire des solutions pour divers processus, de la production antistatique à la construction de machines et d'installations, en passant par la technologie des salles blanches. Avec le système modulaire item, votre créativité n'a plus de limites.

Système modulaire item : flexibilité maximale, polyvalence maximale

Plus de 4 500 composants item constituent la base du système de profilés en aluminium et sont tous compatibles entre eux. Vous pouvez ainsi créer des constructions individuelles selon un principe modulaire, qui peuvent être adaptées et complétées à tout moment en toute flexibilité.

Profilés en aluminium avec système : types de construction et séries

Qu'ils soient ronds, carrés ou angulaires, les profilés en aluminium haut de gamme item sont disponibles dans des dimensions modulaires spécifiques à chaque série. Le système complet de profilés vous permet de trouver les profilés de construction adaptés à chaque application, avec différentes propriétés.

Le système modulaire item dans la boutique en ligne

Du système modulaire item au système de poste de travail item, découvrez dans notre boutique en ligne tous les composants nécessaires à la conception de solutions personnalisées. Des solutions types préconfigurées sélectionnées et les configurateurs en ligne item accélèrent en outre la conception de vos projets.

Système modulaire item : modulaire, fiable, flexible

Nous avons besoin de votre accord pour afficher des vidéos ici ! Nous utilisons des logiciels tiers pour vous présenter des vidéos. En cliquant sur « Accepter », vous consentez au traitement des données par YouTube.

Qu'est-ce que le système modulaire item ?

L'aluminium à la place de l'acier : l'idée innovante des deux fondateurs d'item, Gerrit Pies et Wolfgang Rixen, a donné naissance au tout premier profilé de construction universel en aluminium avec rainures et raccords vissés. Aujourd'hui, le système de profilés en aluminium comprend plus de 4 500 composants compatibles entre eux et est constamment élargi. Cela vous permet de concevoir des constructions individuelles selon un principe modulaire : il suffit de sélectionner les composants appropriés et de les combiner dans les configurateurs en ligne item.

Visser au lieu de souder

Rapide, propre et flexible : au lieu d'un soudage fastidieux, la technique de vissage utilisée chez item vous permet un montage simple et une adaptation flexible de vos constructions, sans renoncer à la stabilité. Tous les profilés en aluminium du système de profilés sont anodisés et adaptés les uns aux autres selon les dimensions modulaires spécifiques à la série. Il est ainsi possible de combiner différentes séries de manière harmonieuse afin d'obtenir des solutions personnalisées.

Les éléments de liaison garantissent un maintien fiable même en cas de sollicitations élevées. Grâce à leur conception modulaire intégrale, des modifications peuvent être apportées à tout moment sans aucun problème, ce qui est idéal pour les exigences dynamiques.

Éléments plats : réalisation flexible de surfaces et de boîtiers

Le complément idéal pour les profilés en aluminium item : grâce à un large choix d'éléments de panneaux disponibles dans différents matériaux, vous pouvez créer sans effort des surfaces et des boîtiers à l'intérieur du cadre en profilés en aluminium. Les éléments de surface d'item séduisent par leur stabilité et leur adaptabilité. Il est ainsi possible de monter et d'adapter rapidement des dispositifs de protection et des boîtiers inviolables.

Différents matériaux et designs variés permettent une utilisation dans les processus les plus divers. Vous pouvez ainsi concevoir des surfaces et des boîtiers à la fois fonctionnels et esthétiques pour votre production.

Un système de profilés en aluminium, de nombreuses possibilités d'application

Outre un large choix de profilés en aluminium, une technique d'assemblage fiable et des panneaux polyvalents, le système de profilés en aluminium comprend des composants spécifiques à chaque application. Des accessoires pour postes de travail individuels aux composants pour la technique linéaire et les rouleaux de convoyage, en passant par les mécanismes de portes et de clapets, notre vaste gamme de composants spéciaux vous permet de réaliser des solutions sur mesure pour chaque domaine d'application.

Construction de machines et d'équipements de production

Qu'il s'agisse de processus automatisés, de production propre ou de protection ESD : avec le système de profilés en aluminium d'item, vous équipez chaque environnement de production avec des équipements individuels. Construisez par exemple des boîtiers de machines, des escaliers et des plates-formes antidérapants, des clôtures de protection fiables ou des goulottes de câbles esthétiques.

Postes de montage

Le système de postes de travail item vous permet de concevoir des postes de travail ergonomiques sur mesure pour la fabrication manuelle. Grâce à leur conception modulaire, les postes de travail item peuvent être équipés de manière flexible pour des tâches spéciales. C'est ainsi que sont fabriquées, par exemple, des tables ESD, des établis pour salles blanches ou des chaînes de montage.

Production allégée

Le système de construction modulaire pour la production allégée d'item constitue la base idéale pour des processus particulièrement allégés. Au cœur du système Lean se trouve le système de tube profilé D30 : en quelques gestes seulement, vous pouvez construire des chariots de transport et des étagères particulièrement légers, ainsi que des convoyeurs à rouleaux ou des structures Karakuri/LCA.

Cabines et carters de machines

Que ce soit pour l'intégration de cobots ou pour une utilisation en salle blanche, le système modulaire item permet de concevoir de manière flexible des cabines et des capotages de machines pour une production sûre et propre. Pour cela, vous disposez des profilés X et XMS ainsi que de nombreux accessoires.

Technique linéaire

Le système linéaire item vous permet de concevoir, en fonction de vos besoins, des axes individuels, des axes synchronisés et des portiques multi-axes pour des mouvements en deux ou trois dimensions. Des composants d'entraînement performants pour les commandes, les moteurs et les transmissions complètent la vaste gamme de produits item.

Technique des convoyeurs

Des convoyeurs à bande aux convoyeurs à rouleaux en passant par l'enchaînement variable des postes de travail : nos profilés en aluminium modulaires vous permettent de construire des solutions modulaires et durables pour un flux de matériaux optimal, quel que soit le poids, la taille ou la forme des marchandises.

Salle blanche

Le système de profilés item vous offre une flexibilité et une sécurité maximales pour l'équipement des salles blanches. Des composants spéciaux pour salles blanches empêchent les dépôts de saleté et garantissent des surfaces particulièrement faciles à nettoyer. Si nécessaire, vous pouvez facilement intégrer une protection ESD.

Intégration robotique

Que ce soit pour l'intégration de cobots ou de systèmes de transport sans conducteur (AGV) : avec item, vous réalisez des périphériques individuels pour votre robotique. Les châssis robotisés et les chariots de base sont compatibles avec les modèles des fabricants courants. Pour les robots mobiles, vous pouvez compléter les chariots de base avec divers modules supérieurs.

En savoir plus sur le système de profilés en aluminium d'item

Add Your Dimension

Système modulaire item : avantages et exemples pratiques

Système modulaire item : avantages et exemples pratiques Notre offre va bien au-delà du système modulaire item : découvrez comment, grâce au système de profilés en aluminium combiné à nos services, vous pouvez repousser les limites du possible et créer vos propres dimensions.

Outils en ligne

Conception 3D directement dans le navigateur

Concevez vos projets indépendamment du temps et du lieu : avec l'item Engineeringtool, vous construisez directement en ligne dans un environnement 3D. Obtenez également toute la documentation relative au projet et bien plus encore en un seul clic.

Boutique en ligne

Acheter des profilés en aluminium : dans la boutique en ligne item

Découvrez tous les composants du système de profilés item dans la boutique en ligne. Également disponible : solutions types préconfigurées. Utilisez-les directement dans votre production ou adaptez individuellement les solutions types sélectionnées.