Cellule robotisée partiellement fermée

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

La grande zone de travail de cette cellule robotisée est fermée avec du polycarbonate sur trois côtés. Vous pouvez donc réaliser des processus de production avec un cobot en toute sécurité. En même temps, l’application de robot permet un contrôle visuel de tous les côtés.
La large d’ouverture d’accès sert à l’approvisionnement des produits. Si nécessaire, elle peut être sécurisée par des capteurs, comme une barrière lumineuse, des portes coulissantes ou similaire. La structure en profilés peut évoluer facilement et s’adapter aux exigences spécifiques. Le niveau inférieur est assez spacieux pour recevoir l’unité de commande du cobot, le matériel de travail ainsi que d’autres appareils.
- Cellule robotisée sûre avec vitres de protection en polycarbonate
- Zone de travail de 1400 x 1400 mm, à utilisation variable
- Fixation du cobot par la plaque de montage robot 8
- Modèle de base facilement adaptable dans toutes les dimensions

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.