Cellule robotisée pour prélèvement sur emplacement fixe

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Cette station de travail prend en charge la mise en œuvre de cobots avec un système de caméras. Lors du prélèvement sur emplacement fixe (« bin picking »), un robot retire des matériaux en vrac d’un conteneur et les utilise de façon autonome pour la suite du traitement. Etant donné que les pièces ne sont pas triées, ce type de production s’appelle aussi « tour de magie ».
La conception ouverte de l’application de cobot prévoit suffisamment de place pour des appareils de commande et le câblage. La structure de cadre solide dispose d’une console réglable pour ajouter des capteurs optiques. Un butoir protège la cellule robotisée des collisions lorsque les produits sont livrés par des chariots de manutention.
- Cellule robotisée solide avec ancrage au sol
- Beaucoup de place pour des conteneurs et boîtes jusqu’à 1000 x 1000 mm
- Console pour fixer un système de caméra
- Butoir L d’item pour sécuriser l’approvisionnement par chariots élévateurs
- Fixation par la plaque de montage robot 8

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.