Colonne robotisée solide pour utilisation mobile

0.0.725.44


Données techniques

Propriétés

Référence0.0.725.44
Avec protection ESDNon
Poidsp = 88 kg
Unité de livraison1 pce

Description

Ce bâti stable permet d’utiliser les cobots très facilement à différents endroits dans la production et dans la logistique. Avec un seul robot, on peut par exemple procéder à la palettisation automatisée des marchandises sur différents sites de travail. Des roulettes élévatrices à pieds escamotables et antidérapants rendent la solution robotisée stable et sûre.

• Attache de suspension latérale pour unité de commande, bloc accumulateur etc.  
• Pose de câble sécurisée à l’intérieur des profilés d’encadrement  
• Large gamme de crochets et supports pour d’autres accessoires
• Raccordement du cobot à l’aide d’une plaque de montage robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la construction. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090