Colonne robotisée solide pour utilisation stationnaire
0.0.725.50
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.725.50 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 43 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
• Attache de suspension latérale pour unité de commande, bloc accumulateur etc.
• Haute résistance à la torsion grâce à des croisillons supplémentaires
• Très bonne stabilité grâce à la fixation en option des pieds réglables au sol
• Raccordement du cobot à l’aide d’une plaque de montage robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la construction. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090