Profilé de protection des bords
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.715.30 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 240 g/m |
| Dureté | 65 Sh A |
| Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
| Matériaux | TPV |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
La cornière de protection empêche l’endommagement des équipements adjacents, des produits transportés ou du profilé.
Astuce : Mouillez la face intérieure du profilé protection d’arête 8 avec de l’eau savonneuse afin de faciliter sa mise en place sur le profilé.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Matériau: TPV | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: TPV | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Matériau: PE expansé | Couleur: gris |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
40082900
Profilé de protection des bords
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire

RAL 7042 (gris signalisation)

gris