Entrée de câble
Données techniques
Étendue de la livraison
2 demi-pièces
Propriétés
| Référence | 0.0.719.18 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 4,7 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Matériaux | PA-GF |
| Couleur | noir |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Dimensione X: 40 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 80 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 30 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 40 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 60 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 80 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 120 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 160 mm | Campo di applicazione: Parete | a prova di ESD: X | Spazzola di tenuta: X | |
| Dimensione X: 160 mm | Campo di applicazione: Coperchio | a prova di ESD: ✓ | Spazzola di tenuta: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Numéro du tarif douanier
39269097