Arceau de piètement 8 160x60
Données techniques
Étendue de la livraison
1 piètement 160x60, acier, revêtement poudre, aluminium blanc semblable à RAL 9006
2 piètements D47, M10x30
éléments de fixation
Propriétés
| Référence | 0.0.731.25 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 4,98 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Deux pieds réglables par le haut permettent de compenser les différences de hauteur.
Variantes
Tri par
| Design: Eccentric | |
| Design: Centric |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024900