Poignée bouton Pi


Variante sélectionnée
Poignée bouton Pi D32 M6 PA, noir semblable RAL 9005 (0.0.731.97)
Poignée bouton Pi D32 M6 PA, noir semblable RAL 9005
0.0.731.97
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Remarque technique

Poignée, PA-GF, noire avec insert fileté, Al

Propriétés

Référence0.0.731.97
Avec protection ESDNon
Poidsp = 11,8 g
Unité de livraison1 pce
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

La poignée bouton Pi D32 M6 PA, noir compacte, est idéale pour ouvrir et fermer les portes et les volets.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Colore:  RAL 9005 (nero intenso) RAL 9005 (nero intenso)
Colore:  RAL 7042 (grigio traffico) RAL 7042 (grigio traffico)

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097