Ilot robotisé de base avec roulettes de transport

0.0.725.47


Données techniques

Propriétés

Référence0.0.725.47
Avec protection ESDNon
Poidsp = 112 kg
Unité de livraison1 pce

Description

L’îlot robotisé sert de bâti de base compact pour le travail mobile avec des robots. Le meuble bas offre suffisamment d’espace pour l’unité de commande, le bloc accumulateur, etc. Une barrette à brosses au-dessus des deux portes permet de faire passer des câbles jusqu’au bras de robot.
Des roulettes élévatrices et deux poignées facilitent le transport de l’îlot robotisé jusqu’au prochain site de travail. Des pieds réglables escamotables, à réglage individuel de la hauteur, assurent la stabilité de l’application de cobot en cours de fonctionnement. Une pédale pratique permet d’abaisser ou de relever les roulettes sans se pencher.

• Mobile grâce à des roulettes élévatrices solides avec des pieds réglables et un réglage de la hauteur intégré
• Cadre prêt pour le montage de capteurs et d’autres accessoires
• Meuble bas avec attache de suspension pour l’unité de commande, le bloc accumulateur, etc.
• Surface de travail avec des rainures continues
• Meuble bas intégré, équipé d’une porte
• Deux poignées pour faciliter le transport
• Raccordement du cobot à l’aide d’une plaque de montage robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la construction. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090