Ilot robotisé pour utilisation mobile
0.0.725.45
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.725.45 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 111 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
• Mobile grâce à des roulettes élévatrices solides avec des pieds réglables et un réglage de la hauteur intégrée
• Poignée large pour faciliter le transport de l’application de cobot
• Surface de travail de 800 x 800 mm avec des rainures continues
• Meuble bas verrouillable avec attache de suspension pour unité de commande, bloc accumulateur, etc.
• Pose de câble sécurisée à l’intérieur des profilés d’encadrement
• Cadre prêt pour le montage de capteurs et d’autres accessoires
• Des éléments de commande, comme des interrupteurs marche/arrêt ou d’arrêt d’urgence, sont intégrés sur le côté dans le cadre
• Raccordement du cobot à l’aide d’une plaque de montage robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Note : En fonction du format de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et la construction. A la demande, item se fera un plaisir de vous aider à adapter cette application aux exigences spécifiques de votre projet.
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
76109090