Profilé porte-étiquette D30 e, transparent
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.690.26 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 90 g/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
| Matériaux | PVC |
| Couleur | transparent |
Description
La configuration excentrique du profilé porte-étiquette empêche son arrachement pendant un retrait du bac. Les étiquettes peuvent avoir une hauteur jusqu’à 30 mm, et la carte ne tombe pas même en cas de rotation sur 180° du profilé porte-étiquette.
On peut fixer un profilé porte-étiquette continu sur toute la largeur d’un profilé transversal en utilisant certaines parties du profilé de fixation si d’autres parties sont occupées.
Variantes
Tri par
| Dodací jednotka: Přířez | |
| Dodací jednotka: Kus |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
39162000