Colonne de levage TCP/IP 24V
Données techniques
Étendue de la livraison
1 colonne réglable TCP/IP 24V
1 unité d’alimentation 100-240V colonne réglable TCP/IP 24V
1 goulotte colonne réglable TCP/IP
1 plaque de montage colonne réglable 8 240x200 St
1 plaque d’adaptation colonne réglable 8 200x200
1 câble Ethernet S/FTP, 5m
1 écrou masse 8
6 écrous 8 St M8, zingués
6 vis Chc M8x20-DIN 912, acier zingué
4 vis Fhc M10x45-ISO 10642, acier inox
4 vis Fhc M10x80-ISO 10642, acier inox
Propriétés
| Référence | 0.0.724.86 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 44,73 kg |
| Type de protection | IP44 |
| Interfaces | I/O Link, Modbus TCP/IP |
| Tension d’alimentation | Tension d’alimentation = 100-240 V AC |
| Précision de positionnement | ≥ 1,5 mm |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Vitesse de déplacement maximale | Vmax = 100 mm/s |
| Course max. | Hmax = 900 mm |
| Capacité de charge maximale | F = 1000 N |
| Consommation de courant | 2,2...5,4 A |
Description
Elle dispose d’une unité de commande intégrée et est prête à recevoir un cobot. Avec l’interface TCP/IP, la colonne réglable peut être commandée directement comme un axe vertical dans la programmation d’un robot.
L’ensemble prêt à brancher contient tous les composants permettant d’utiliser la colonne réglable avec un cobot. Cet ensemble est composé de la colonne réglable TCP/IP 24V, d’une unité d’alimentation, des plaques de montage et d’adaptation, d’un câble Ethernet, d’une chaîne porte-câbles et du matériel de fixation nécessaire.
Variantes
Tri par
| Modèle: Set d’intégrateur | |
| Modèle: Kits Plug and Play |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
27380801
eCl@ss 6.0.1
27380890
eCl@ss 5.1
27380801
UNSPSC 7.0
24101612
UNSPSC 9.0
24101612
eCl@ss 7.1
27380890
eCl@ss 8.0
27380890
eCl@ss 11.0
27380892
Numéro du tarif douanier
84289090