item
Modèle de base Convoyeur à courroie - avec accumulation et sécurité ESD

Modèle de base Convoyeur à courroie - avec accumulation et sécurité ESD

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Le convoyeur à courroie configuré, d’une longueur de 2000 mm, d’une largeur de 320 mm et équipé de la bande transporteuse ESD avec accumulation, convient au transport continu de produits en vrac. La bande transporteuse ESD permet de transporter sans problème même des composants électroniques délicats, par exemple dans des conteneurs petites charges ESD. La bande transporteuse avec accumulation permet également d’accumuler les marchandises dans une position définie, par exemple pour des travaux de montage, des prélèvements et des contrôles ou bien pour un stockage tampon. Sur la longueur de 2000 mm, avec une charge linéaire de 25 kg/m, on peut transporter des charges d’un maximum de 35 kg.
Le convoyeur à courroie 8 40 D est disponible avec une bande transporteuse ESD avec ou sans accumulation, en huit largeurs jusqu’à 400 mm et avec des entraxes jusqu’à 6000 mm. La bande transporteuse ESD permet entre autre le transport sûr des composants électroniques délicats.

Informations concernant le convoyeur industriel :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- L’aptitude à l’ESD est à contrôler selon les exigences des composants transportés et à intervalles réguliers.
- Un convoyeur à courroie 8 40 D-320 à bande transporteuse ESD avec accumulation peut fonctionner avec un maximum de 35 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO