item
Modèle de base Convoyeur à courroie crantée double - sans accumulation

Modèle de base Convoyeur à courroie crantée double - sans accumulation

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Le convoyeur à courroie crantée double configuré, d’une longueur de 3000 mm, d’une largeur de courroie crantée de 40 mm et d’une largeur totale de 800 mm, équipé de la courroie crantée sans accumulation, convient au transport continu de produits en vrac indéformables, comme par exemple des supports de charge ou certains composants indéformables sur les chaînes de montage. L’espace entre les convoyeurs peut être utilisé par exemple pour des butées mécaniques ou électriques, des systèmes de caméras ou des capteurs. Sur la longueur de 3000 mm, avec une charge linéaire de 25 kg/m, on peut transporter des charges d’un maximum de 75 kg.
Le convoyeur à courroie crantée double 8 40 D est disponible avec une courroie crantée avec accumulation, en version ESD, ou alors sans accumulation, en largeurs et longueurs jusqu’à 6000 mm. La largeur totale des convoyeurs à courroie crantée synchronisés peut atteindre 2400 mm. Les courroies crantées durables à câbles d’acier intégrés permettent de déplacer sans glissement même des pièces lourdes.

Informations concernant le convoyeur industriel :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- Afin d’éviter tout affaissement de la courroie crantée, le kit de support de bande 8 sera installé à partir d’une longueur de 2000 mm.
- Un convoyeur à courroie crantée double 8 40 D-40 à courroie crantée sans accumulation peut fonctionner avec un maximum de 90 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO