item
Modèle de base Convoyeur à courroie double - avec accumulation et sécurité ESD

Modèle de base Convoyeur à courroie double - avec accumulation et sécurité ESD

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Ce convoyeur à courroie double, d’une longueur de 2000 mm, d’une largeur de bande de 40 mm, d’une largeur totale de 240 mm et équipé de la bande transporteuse ESD avec accumulation, convient au transport continu de produits en vrac souples. La bande transporteuse ESD permet de transporter sans problème même des composants électroniques délicats, par exemple dans des conteneurs petites charges ESD. Les bandes transporteuses avec accumulation permettent également d’accumuler les supports de charge dans une position définie, par exemple pour des travaux de montage, des prélèvements et des contrôles ou bien pour un stockage tampon. Sur la longueur de 2000 mm, avec une charge linéaire de 25 kg/m, on peut transporter des charges d’un maximum de 8 kg.
Le convoyeur à courroie double 8 40 D est disponible avec une bande transporteuse ESD avec ou sans accumulation, en huit largeurs jusqu’à 400 mm et avec des entraxes jusqu’à 6000 mm. L’écartement entre les bandes synchronisées peut atteindre 2400 mm. La bande transporteuse ESD permet entre autre le transport sûr des composants électroniques délicats.

Informations concernant le convoyeur industriel :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- L’aptitude à l’ESD est à contrôler selon les exigences des composants transportés et à intervalles réguliers.
- Un convoyeur à courroie double 8 40 D-40 à bande transporteuse ESD avec accumulation peut fonctionner avec un maximum de 8 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO