item
Modèle de base Convoyeur à courroie - sans accumulation, avec pente de 10°

Modèle de base Convoyeur à courroie - sans accumulation, avec pente de 10°

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Le convoyeur à courroie configuré, d’une longueur de 2000 mm, d’une largeur de 320 mm, équipé de la bande transporteuse sans accumulation et présentant une pente de 10°, convient à un déplacement avec inclinaison de produits en vrac et d’objets souples. La largeur de 320 mm permet le transport sûr de différentes tailles de produits transportés avec une différence de hauteur. Ainsi par exemple, des produits en vrac peuvent être amenés jusqu’à l’ouverture d’un stockage tampon, ou bien une différence de hauteur avec un poste de travail ergonomique peut être compensée. Sur la longueur de 2000 mm, avec une charge linéaire de 25 kg/m, on peut transporter des charges d’un maximum de 50 kg.
Le convoyeur à courroie 8 40 D est disponible avec une bande transporteuse ESD avec ou sans accumulation, en huit largeurs jusqu’à 400 mm et avec des entraxes jusqu’à 6000 mm.

Informations concernant le convoyeur industriel :
- Le choix du moteur utilisé doit être adapté aux caractéristiques du processus et aux produits transportés.
- Le bâti-support doit être renforcé par un longeron, et à partir d’une longueur de 2000 mm, il faudrait installer des bâtis-supports supplémentaires.
- En fonction de la pente, de la vitesse de transport et des produits à transporter, le poids transporté maximal peut différer et doit être vérifié pour chaque cas de figure.
- Un convoyeur à courroie 8 40 D-320 à bande transporteuse sans accumulation peut fonctionner avec un maximum de 100 kg et une charge linéaire de 25 kg/m.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO