Module supérieur – cadre de transport pour europalettes et conteneurs grillagés
Données techniques
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
Les profilés caches caoutchoutés augmentent le frottement statique et empêchent le glissement lors du démarrage et du freinage. Ces éléments contribuent à la sécurité du processus de votre logistique interne.
- l’aide au centrage robuste facilite une palettisation efficace
- compatible avec le format des europalettes 1200 x 800 mm selon DIN EN 13698-1
- connexion solide avec le robot mobile
- personnalisation dans item Engineeringtool
Note : En fonction du format de la solution et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et les limites de charge de la structure.
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.