Module supérieur – rayonnage avec convoyeurs à galets

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Pour une mise à disposition efficace du matériel, ce module supérieur destiné aux systèmes de transport sans conducteur (STSC) dispose de convoyeurs à galets sur deux niveaux. Les convoyeurs à galets sont conçus pour des CPC au format 600 x 400 mm. Quatre conteneurs petites charges peuvent être transportés par niveau de convoyeur à galets. Des douilles de convoyeur à galets avec butée sont utilisées pour bloquer le chargement des deux côtés.
En fonction de vos exigences en matière de logistique interne, l’application peut aussi être construite sous forme de rayonnage FIFO avec des convoyeurs à galets inclinés.

- des bacs à pièces pour compléter la mise à disposition des petites pièces
- cadre de base compatible tel quel avec les base carts item pour robots mobiles
- personnalisation dans item Engineeringtool

Note : En fonction du format de la solution et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et les limites de charge de la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.