Module supérieur – rayonnage d’alimentation

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le rayonnage d’alimentation lourd, en composants du système de construction modulaire MB, permet de transporter tout type de marchandises avec un système de transport sans conducteur (STSC). Vous pouvez facilement adapter le module de base aux besoins de votre logistique interne.
Qu’il s’agisse du transport de cartons et de CPC standards, de la mise à disposition de câbles et d’autres marchandises suspendus ou de la mise à disposition de petites pièces avec des plans de travail intégrés – ce module supérieur permet de réaliser facilement tout type de superstructure individuelle.

- des séparateurs de différentes couleurs permettent d’identifier les emplacements de stockage d’un seul coup d’œil
- cadre de base compatible tel quel avec les base carts item pour robots mobiles
- personnalisation sous item Engineeringtool

Note : En fonction du format de la solution et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et les limites de charge de la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.