Module supérieur – rayonnage de préparation des commandes

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Le rayonnage de préparation des commandes pour les systèmes de transport sans conducteur (STSC) peut recevoir 18 CPC standards au format 600 x 400 mm. Les surfaces de rangement inclinées favorisent une dépose et un prélèvement ergonomiques du matériel et des boîtes de transport. Les niveaux du module supérieur peuvent être alignés individuellement à l’aide d’équerres charnières.
Pour une logistique interne efficace, des profilés porte-étiquette installés sur tous les côtés assurent l’identification des produits transportés sur la structure en profilés.

- capacité de charge totale de 540 kg pour le rayonnage
- cadre de base compatible tel quel avec les base carts item pour robots mobiles
- personnalisation sous item Engineeringtool

Note : En fonction du format de la solution et du modèle de robot, il convient de vérifier la stabilité statique et les limites de charge de la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.