Tube de protection D30x13
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.645.38 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 60 g/m |
| Dureté | 25 Sh A |
| Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
| Matériaux | PE, expansé |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Pour le montage, le tube (profilé) D30 est inséré dans le tube de protection ou le profilé est gainé a posteriori. Pour assurer un bon maintien, il convient d’utiliser un clip serre-tube pour bien refermer le tube de protection D30x13 ouvert.
Variantes
Tri par
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39161000
Tube de protection D30x13
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire