Pièce d’insertion / butée mécanique - Système de convoyage suspendu


Variante sélectionnée
Pièce d’insertion 6 30x30-80 ESD, noir semblable RAL 9005 (0.0.716.11)
Pièce d’insertion 6 30x30-80 ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.716.11
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 pièce d’insertion 6 30x30-80, PA-ESD, noir semblable RAL9005
1 rondelle ISO 7089-5-200 HV, acier zingué
1 rondelle ISO 7092-6-200 HV, acier zingué
1 vis Chc M5x30-DIN912, acier zingué
1 vis Chc M6x20-DIN 7500, autotaraudeuse, acier zingué
1 fixation automatique 6 avec filetage
1 douille d’espacement D8/D6,4-5, acier inox
1 douille d’espacement D7/D5,4-10, acier inox

Propriétés

Référence0.0.716.11
CoupleM = 10 Nm
LigneLigne D30
Avec protection ESDOui
Poidsp = 84 g
Unité de livraison1 kit
Capacité de charge maximaleF = 100 N
Couleurnoir semblable RAL 9005

Description

La pièce d’insertion 6 30x30-80 ESD facilite la mise en place des chariots D37-32 ESD (0.0.715.67) sur le profilé rail coulissant 6 30x30-80 (0.0.712.90). La baguette centrale assure qu’un chariot placé par le haut se retrouve dans la bonne position sur le rail coulissant incliné.
La pièce d’insertion à sécurité ESD est fixée à l’aide de la vis autotaraudeuse fournie et de la fixation automatique sur la face frontale du profilé rail coulissant.
L’insertion donne lieu à un dépassement qui facilite la mise en place du chariot. Le logement 6 30 D30 (0.0.715.27) permet de fixer le profilé rail coulissant en affleurement sur la structure en profilés.

Instructions de montage

Séquence de montage pour la pièce d’insertion 6 30x30-80 ESD :
1) Visser la douille de la fixation automatique dans la rainure 6 inférieure su profilé rail coulissant
2) Fixer la pièce d’insertion munie de la vis Chc autotaraudeuse dans la rainure 6 supérieure (attention à la bonne rondelle)
3) Visser la vis Chc avec rondelle dans la douille de la fixation automatique.
Le logement 6 30 D30 T1 est fixé sur un tube (profilé) D30 et dans la rainure supérieure du profilé rail coulissant 6 30x30-80.
Le logement 6 30 D30 (0.0.715.27), moins profond, sert d’attache primaire au profilé rail coulissant au début et à la fin de la voie de transport.

Variantes

Tri par

Ausführung:  Einführung
Ausführung:  Endanschlag

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Numéro du tarif douanier
39269097