Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.723.70 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 1,56 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Al |
Description
Différents modèles de cobot d’ABB peuvent se fixer directement à l’aide de la plaque d’adaptation. De nombreux autres modèles de robot sont vissés sur la plaque d’adaptation à l’aide de la plaque de montage robot respective.
Une unité de commande intégrée sert à commander la colonne réglable directement à partir du cobot pour augmenter la portée. La plaque d’adaptation de colonne réglable 8 200x200 permet d’utiliser des cobots de toutes les grandes marques sur la colonne réglable. On les raccorde directement ou à l’aide de la plaque de montage robot assortie.
La plaque de montage colonne réglable 8 240x200 St relie la colonne réglable directement à une structure en profilés item par le bas ou par le haut.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990