Plateforme portable pour cobots légers

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

La plateforme portable facilite le transport et la mise en œuvre de robots collaboratifs légers à différents endroits. Le cobot est fixé à la base stable en profilés 8 à l’aide de la plaque de montage pour robot d’item.
La construction universelle permet un rangement temporaire et la mise en œuvre rapide du robot pour différentes opérations. La plateforme est facile à transporter grâce à deux poignées.

- convient aux modèles de cobot de tous les fournisseurs connus
- dimensions du modèle de base : 480 x 440 mm
- la largeur et la profondeur de l’application sont personnalisables dans item Engineeringtool

Note : En fonction du format de la solution et de l’orientation du modèle de robot en question, il convient de vérifier la stabilité statique et la structure.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.