item
Porte gauche MB 1 remplissage

Porte gauche MB 1 remplissage

Sur demande
configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison 1 pce

Description

Kit de construction de porte en profilés aluminium MB à rainures ouvertes, et avec fixation de panneaux au moyen de multiblocks 8 PA. Les dimensions de la porte en profilés aluminium sont configurables et peuvent être adaptées à l’ouverture de porte. Afin d’assurer un écartement périphérique de 4 mm, il faut soustraire 16 mm de la mesure d’ouverture pour les profilés verticaux et 88 mm pour les profilés horizontaux. Pour de petites portes industrielles légères, on peut utiliser la charnière 8 Al PP4, légère. Le mécanisme de fermeture peut être réalisé en option par la serrure 6-8 Zn, la serrure à loquet ou différentes poignées en combinaison avec une butée magnétique 8.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO