Poste de travail robotisé avec surface de travail extensible

configurer maintenant

Données techniques

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

La station de travail robotisée mobile dispose d’une surface de travail polyvalente avec des rainures continues. Deux surfaces supplémentaires rabattables permettent d’agrandir facilement la zone de travail 1200 x 800 mm pour la production automatisée.
Quatre roulettes robustes assurent une bonne stabilité et permettent d’utiliser en même temps le poste de travail avec le cobot à différents endroits. Le piètement de table de la solution type pour cobots stationnaires est compatible avec le système modulaire item. Il peut être facilement personnalisé dans toutes les dimensions et avec des accessoires supplémentaires dans l’item Engineeringtool.- surface de travail variable avec plaque rainurée item X 8 40
- deux espaces de travail supplémentaires peuvent être rabattus sur le côté
- Raccordement du cobot via la plaque de montage pour robot 8Remarque : en fonction de l’échelle de la solution, du mode de fonctionnement et du modèle de robot, la stabilité et les limites de charge de l’ensemble du système doivent être vérifiées.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.