Profilé 6 60x60 KLE


Variante sélectionnée
Profilé 6 60x60 KLE, naturel (0.0.605.09)
Profilé 6 60x60 KLE, naturel
0.0.605.09
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.605.09
Ligneligne 6
Avec protection ESDOui
SuperficieS = 12,696 cm2
Inertie, x-axeIx = 44,324 cm4
Inertie, y-axeIy = 57,463 cm4
Poidsp = 3,4 kg/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 13,075 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 19,154 cm3

Description

Il s’agit d’unités linéaires complètes à longueur de course (H) variable, avec entraînement par courroie et bloc d’entraînement de courroie crantée, profilé support à guidage de galets intégré sur glissières de guidage trempées, préréglées sans jeu. La courroie crantée se trouve dans des rainures de guidage comme une garniture en labyrinthe. Le tendeur de courroie crantée est intégré dans le bloc d’entraînement. Les poulies reposent sur des roulements.
Le chariot de guidage dispose de 4 rouleaux, le contact de rouleau est lubrifié (regraissage tous les 6 mois ou après 2500 km)
Les unités linéaires KLE se distinguent par une haute précision et des mouvements linéaires à vibrations réduites.

Variantes

Tri par

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100