Profilé D25
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.601.63 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Superficie | S = 2,32 cm2 |
| Poids | p = 0,57 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
Des taraudages M6x20 sont effectués dans le trou central du profilé D25, lequel est emmanché en position correcte dans l’entretoise. Les vis M6 de l’entretoise X D25 sont bloquées avec un couple de serrage de M = 4 Nm.
Variantes
Tri par
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé D25
* Indication obligatoire