Rayonnages FIFO pour la mise à disposition automatique des matériaux avec ABB AMR T701
Données techniques
Remarque technique
Les composants suivants doivent être commandés séparément dans la boutique en ligne item afin de compléter la solution :
2 x tiges filetées M6-1000 (0.0.709.42)
4 x jeux d’articulations d’angle M6 (0.0.701.13)
48 x galets D30-23 (0.0.620.36)
Propriétés
| Unité de livraison | 1 kit |
|---|---|
| Etat de livraison | non monté |
Description
Le transport automatique de conteneurs à l’aide d’un système de transport sans conducteur (AGV) permet une intralogistique variable. Pour optimiser le flux de matériaux, le robot mobile peut également desservir plusieurs rayonnages FIFO dans la production.
Grâce à l’item Engineeringtool, vous pouvez facilement adapter les rayonnages FIFO et le module supérieur à vos besoins. Toutes les dimensions, le type, la taille et la quantité des SPC peuvent être déterminés individuellement.
- Convoyeurs à galets sur deux niveaux pour le transport de matériel avec SPC
- Espace de rangement pour six SPC (400 x 300 mm) par niveau
- compatible avec l’ABB AMR T701 avec item Base Cart
Remarque : en fonction de l’échelle de la solution et du modèle de robot, la stabilité et les limites de charge de l’ensemble du système doivent être vérifiées. Veuillez noter que le fonctionnement réel peut dépendre d’autres conditions générales. Pour garantir la fonctionnalité, il est nécessaire de procéder à un ajustement sur place sous votre propre responsabilité.
Téléchargement CAO
Documentation du projet
À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?
Quel en est le contenu ?
Données CAO
Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.