Rayonnages FIFO pour la mise à disposition automatique des matériaux avec MiR250 Shelf Carrier

configurer maintenant

Données techniques

Remarque technique

Les composants suivants doivent être commandés séparément dans la boutique en ligne item afin de compléter la solution :
2 x tiges filetées M6-1000 (0.0.709.42) 
4 x jeux d’articulations d’angle M6 (0.0.701.13)
48 x galets D30-23 (0.0.620.36)

Propriétés

Unité de livraison1 kit
Etat de livraisonnon monté

Description

Pour une mise à disposition efficace des matériaux, deux rayonnages FIFO sont reliés par un robot mobile dans cette solution type. Grâce à la fonction de shooter frontal, un MiR250 Shelf Carrier peut récupérer plusieurs SPC à la source et les décharger de manière autonome au point de collecte. Le mécanisme utilise les principes Karakuri/LCA et fonctionne sans commande supplémentaire.
Le transport automatique de conteneurs à l’aide d’un système de transport sans conducteur (AGV) permet une intralogistique variable. Pour optimiser le flux de matériaux, le robot mobile peut également desservir plusieurs rayonnages FIFO dans la production.
Grâce à l’item Engineeringtool, vous pouvez facilement adapter les rayonnages FIFO et le module supérieur à vos besoins. Toutes les dimensions, le type, la taille et la quantité des SPC peuvent être déterminés individuellement.

- Convoyeurs à galets sur deux niveaux pour le transport de matériel avec SPC
- Espace de rangement pour six SPC (400 x 300 mm) par niveau
- compatible avec le MiR250 Shelf Carrier avec item Base Cart

Remarque : en fonction de l’échelle de la solution et du modèle de robot, la stabilité et les limites de charge de l’ensemble du système doivent être vérifiées. Veuillez noter que le fonctionnement réel peut dépendre d’autres conditions générales. Pour garantir la fonctionnalité, il est nécessaire de procéder à un ajustement sur place sous votre propre responsabilité.

Téléchargement CAO

Documentation du projet

À quel niveau de détails souhaitez-vous maintenant créer votre documentation ?

Quel en est le contenu ?

Données CAO

Vous pouvez télécharger ici le projet complet sous forme de fichier(s) CAO.