Rail télescopique lourd
Variante sélectionnée

Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L700, surextension, acier zingué
0.0.719.75
0.0.719.75
Données techniques
Étendue de la livraison
2 rails télescopiques lourds 19,1x53,1 L700, surextension
Propriétés
| Référence | 0.0.719.75 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Ligne | ligne 6 |
| Ligne | ligne 8 |
| Charge | max. 110 kg par paire |
| Propriété | acier zingué |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 4,16 kg |
| Température ambiante (de service) | -20 °C … +70 °C |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Matériaux | Acier |
| Durée d’utilité | 80.000 cycles |
Description
A l’état fermé, un système d’enclenchement empêche toute sortie accidentelle.
Afin d’atteindre les valeurs de charge maximales, il faut utiliser les positions de fixation spécifiées dans la notice de montage.
Variantes
Tri par
| Charge: max. 130 kg par paire | Longueur: 400 mm | |
| Charge: max. 140 kg par paire | Longueur: 500 mm | |
| Charge: max. 120 kg par paire | Longueur: 600 mm | |
| Charge: max. 110 kg par paire | Longueur: 700 mm | |
| Charge: max. 100 kg par paire | Longueur: 790 mm | |
| Charge: max. 80 kg par paire | Longueur: 900 mm | |
| Charge: max. 70 kg par paire | Longueur: 1 m |
Téléchargement CAO
Données CAO
« Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L700, surextension, acier zingué » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
83024900
Rail télescopique lourd
Variante sélectionnée

Rail télescopique lourd 19,1x53,1 L700, surextension, acier zingué
0.0.719.75
0.0.719.75