Plaques de montage robot
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.721.89 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 2,59 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Al |
Description
Le gabarit de perçage de la plaque de montage robot 8 280x200 est conçu pour les modèles de cobot d’ABB, tels que les CRB 15000-10, CRB 15000-12 et la série IRB 920. Dans la boutique item en ligne vous pouvez télécharger des informations concernant le matériel de fixation assorti.
Variantes
Tri par
| Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 160 | Hauteur/profondeur Z: 20 | Fabricant: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Modèle de robot: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
| Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Modèle de robot: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
| Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Modèle de robot: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
| Longueur de l'arête X: 240 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: ABB 240x200 | Modèle de robot: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
| Longueur de l'arête X: 280 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: ABB 280x200 | Modèle de robot: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
| Longueur de l'arête X: 280 | Longueur de l'arête Y: 280 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: KUKA / Universal Robots 280x280 | Modèle de robot: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
| Longueur de l'arête X: 160 | Longueur de l'arête Y: 160 | Hauteur/profondeur Z: 20 | Fabricant: Dimension de flasque 160x160 | Modèle de robot: - | |
| Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 200 | Hauteur/profondeur Z: 25 | Fabricant: Dimension de flasque 200x200 | Modèle de robot: - |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990